??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2061-903 - Board-to-Board Link Pin spacing 6 mm 3-pole Length 30 mm
Lista materiale
2061-903
Codice art.
2061-903
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
9 A
Passo
6.00 mm
Numero di poli
3
Altezza
30.00 mm
Larghezza
17.40 mm
Profondita
4.00 mm
Colore
bianco
Peso
0.850 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD