??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2061-603/998-404 - SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt Rastermaß 6 mm / 0.236 in 3-polig
Stückliste
2061-603/998-404
Bestell-Nr.
2061-603/998-404
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
7 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
18 A
Rastermaß
6.00 mm
Polzahl
3
Höhe
5.60 mm
Breite
17.70 mm
Tiefe
15.80 mm
Farbe
weiß
Gewicht
2.525 g
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.3 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen