??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2061-603/998-404 - Morsetto SMD con pulsanti per montaggio da nastro Passo 6 mm / 0,236 poll 3 polo
Lista materiale
2061-603/998-404
Codice art.
2061-603/998-404
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
Sezione
20 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
7 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
18 A
Passo
6.00 mm
Numero di poli
3
Altezza
5.60 mm
Larghezza
17.70 mm
Profondita
15.80 mm
Colore
bianco
Peso
2.525 g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.3 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD