??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2061.44.015. - Guide bush for ball bearing, ISO 9448-3
Bill of material
2061.44.015.023.10
Bestell-Nr.
2061.44.015.023.10
Catalog page
2061_44_015.pdf
Guide diameter
15.000 mm
Installation length
mm
Inside diameter
21.000 mm
Mounting diameter
28.000 mm
Classification
mm
Weight
0.049 kg
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей