??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2061.44.015. - Bague de guidage pour guidage à bille, ISO 9448-3
Nomenclature
2061.44.015.023.10
Bestell-Nr.
2061.44.015.023.10
Fiche catalogue
2061_44_015.pdf
Diamètre de guidage
15.000 mm
Longueur de montage
mm
Diamètre intérieur
21.000 mm
Diamètre de montage
28.000 mm
Classification
mm
Poids
0.049 kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés