??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2060-951/030-000 - Verbindungselement, Rastermaß 4 mm, 1-polig, Länge 30 mm
Stückliste
2060-951/030-000
Bestell-Nr.
2060-951/030-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
9 A
Rastermaß
4.00 mm
Polzahl
3
Höhe
30.00 mm
Breite
3.40 mm
Tiefe
2.60 mm
Farbe
weiß
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.6 mm
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen