??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2060-872/998-404 - Morsetto SMD con pulsanti per montaggio da nastro Passo 8 mm / 0,314 poll 2 polo
Lista materiale
2060-872/998-404
Codice art.
2060-872/998-404
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 0.75 mm²
Sezione
24 - 18 AWG
Lunghezza spelatura
7 - 9 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
9 A
Passo
8.00 mm
Numero di poli
2
Altezza
4.50 mm
Larghezza
7.90 mm
Profondita
13.10 mm
Colore
nero
Peso
1.093 g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD