??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2060-453/998-404 - Morsetto SMD con pulsanti per montaggio da nastro Passo 4 mm / 0,157 poll 3 polo
Lista materiale
2060-453/998-404
Codice art.
2060-453/998-404
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 0.75 mm²
Sezione
24 - 18 AWG
Lunghezza spelatura
7 - 9 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
9 A
Passo
4.00 mm
Numero di poli
3
Altezza
4.50 mm
Larghezza
11.90 mm
Profondita
13.10 mm
Colore
bianco
Peso
1.259 g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD