??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2060-1451/998-404 - THR terminal block with push-buttons in tape-and-reel packing Pin spacing 4 mm / 0.157 in 1-pole
Lista materiałowa
2060-1451/998-404
Nr zamówienia.
2060-1451/998-404
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 0.75 mm²
Cross section
24 - 18 AWG
długość odizolowania przewodu
7 - 9 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
9 A
raster
4.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
4.50 mm
szerokość
3.90 mm
głębokość
13.10 mm
kolor
biały
masa
0.250 g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD