??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2060-1451/998-404 - THR terminal block with push-buttons in tape-and-reel packing Pin spacing 4 mm / 0.157 in 1-pole
Nomenclature
2060-1451/998-404
No de produit
2060-1451/998-404
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 0.75 mm²
sections
24 - 18 AWG
Longueur de dénudage
7 - 9 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
9 A
Pas
4.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
4.50 mm
Largeur
3.90 mm
Profondeur
13.10 mm
Couleur
blanc
Poids
0.250 g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés