??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2060-1451/998-404 - THR-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt Rastermaß 4 mm / 0.157 in 1-polig
Stückliste
2060-1451/998-404
Bestell-Nr.
2060-1451/998-404
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 0.75 mm²
Querschnitt
24 - 18 AWG
Abisolierlänge
7 - 9 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
9 A
Rastermaß
4.00 mm
Polzahl
1
Höhe
4.50 mm
Breite
3.90 mm
Tiefe
13.10 mm
Farbe
weiß
Gewicht
0.250 g
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen