피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 84206169073 Tee HDPE/PVDF 160/90 SDR17/33
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PVDF Staggered Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pvdf_staggered_welding/206.prj},{NB=AGRU_84206169073_Tee_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=84206169073},{M=84206169073},{BILDCODE=206},{WEIGHT=3.260},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR17/33},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Tee},{MATERIAL=HDPE/PVDF},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Staggered + E-socket-welding},{SDR1=17.000},{SDR2=33.000},{S1=9.500},{S2=2.800},{L=510.000},{L1=50.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{Z=204.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
206 - Tee
Bill of material
AGRU_84206169073_Tee_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
84206169073
84206169073
Article number
84206169073
84206169073
Image Code
206
Weight
3.260
3.260
kg
Dimension long
160/90 SDR17/33
160/90 SDR17/33
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Tee
Material
HDPE/PVDF
Manufacturing process
injection moulded+assembled
Connection methode
Staggered + E-socket-welding
SDR1
17.000
SDR2
33.000
33.000
S1
9.500
9.500
mm
S2
2.800
2.800
mm
Dimension L
510.000
510.000
mm
L1
50.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
Z
204.500
204.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성