??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2052350000 - AEP 2C 1.5 OR
Спецификация
Weidmueller 2052350000
Preview
Manufacturer Product ID
2052350000
Manufacturer Type Description
AEP 2C 1.5 OR
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 52.76 mm x 2.1 mm, оранжевый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4050118411980
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
orange
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.002 kg
height
52.755 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей