??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2052350000 - AEP 2C 1.5 OR
Lista materiale
Weidmueller 2052350000
Preview
Manufacturer Product ID
2052350000
Manufacturer Type Description
AEP 2C 1.5 OR
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 52.76 mm x 2.1 mm, arancione
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4050118411980
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
orange
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.002 kg
height
52.755 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD