??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2052350000 - AEP 2C 1.5 OR
Lista de materiales
Weidmueller 2052350000
Preview
Manufacturer Product ID
2052350000
Manufacturer Type Description
AEP 2C 1.5 OR
Description short
Tapa final (borne) 52.76 mm x 2.1 mm, naranja
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN-Code
4050118411980
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
orange
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.002 kg
height
52.755 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD