??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2052-381 - piastra terminale, con flangia di fissaggio
Lista materiale
2052-381
Codice art.
2052-381
Designazione
Piastra terminale, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
34.42 mm
spessore
9.40 mm
Lunghezza
28.30 mm
Colore
grigio
Peso
1.410 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4066966154696
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2052-381
denominazione del prodotto del fabbricante
piastrina terminale
Descrizione del prodotto del produttore
piastra terminale, con flangia di fissaggio
progettato come piastra intermedia
No
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2052-381
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD