??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2052-381 - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, 1,3 mm dick
Stückliste
2052-381
Bestell-Nr.
2052-381
Bezeichnung
Abschlussplatte, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
34.42 mm
min. Dicke
9.40 mm
Länge
28.30 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.410 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
4066966154696
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2052-381
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, 1,3 mm dick
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2052-381
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen