??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2052-321 - Mini-borne de passage pour 2 conducteurs, avec ouverture de manipulation, 2,5 mm², B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride, Marquage latéral et central, avec ouverture de test, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2052-322
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
Hauteur
29.95 mm
Largeur
5.20 mm
Profondeur
35.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés