??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2052-321 - 2-przewodowa złączka przelotowa mini, Z otworem montażowym, 2,5 mm², Zł. wewn. bez stopki zatrz., bez uchwytu, opis z boku i na środku, z otworem pomiarowym, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2052-322
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
wysokość
29.95 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
35.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD