??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2052-321 - 2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, mit Betätigungsöffnung, 1 mm², mit Prüföffnung, seitliche und mittige Beschriftung, Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2052-322
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
24 A
Höhe
29.95 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
35.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen