??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2052-317 - 2-przewodowa złączka przelotowa mini, Z otworem montażowym, 2,5 mm², ze stopką zatrzaskową, opis z boku i na środku, z otworem pomiarowym, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2052-317
Nr zamówienia.
2052-317
Description
2-przewodowa złączka przelotowa mini, 2.5 mm², żółto-zielony
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
wysokość
29.95 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
35.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
żółto-zielony
masa
4.186 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD