??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2052-311 - Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori, con slot operativi, 2,5 mm², con piede di fissaggio a scatto, marcatura centrale e laterale, con presa per test, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2052-312
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Altezza
29.95 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
35.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD