??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2052-307 - Mini-borna de paso para 2 conductores, con aperturas de accionamiento, 2,5 mm², Borna final con brida de fijación, Marcaje lateral y central, con orificio de prueba, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2052-307
Item-No.
2052-307
Designación
Mini-borna de paso para 2 conductores, 2.5 mm², verde-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Altura
29.95 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
35.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
verde-amarillo
Peso
4.356 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD