??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2052-1291 - piastrina terminale
Lista materiale
2052-1291
Codice art.
2052-1291
Designazione
Piastra terminale, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
28.70 mm
spessore
0.80 mm
Lunghezza
34.40 mm
Colore
grigio
Peso
0.810 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4055144101973
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2052-1291
denominazione del prodotto del fabbricante
piastrina terminale
Descrizione del prodotto del produttore
piastrina terminale
progettato come piastra intermedia
No
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2052-1291
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD