??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2052-1291 - Abschlussplatte
Stückliste
2052-1291
Bestell-Nr.
2052-1291
Bezeichnung
Abschlussplatte, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
28.70 mm
min. Dicke
0.80 mm
Länge
34.40 mm
Farbe
grau
Gewicht
0.810 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
4055144101973
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2052-1291
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussplatte
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2052-1291
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen