??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2052-1201 - 2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, mit Betätigungsöffnung, 2,5 mm², mit Prüföffnung, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 15, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2052-1202
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
30.80 mm
Länge
36.50 mm
Montageart
Hutschiene TH15
Farbe
Gewicht
g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Bemessungsstrom
24.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, mit Betätigungsöffnung, 2,5 mm², mit Prüföffnung, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 15, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2052-1202
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
24.000 A
min. Feindrähtig AWG
22
max. Feindrähtig AWG
min. Abisolierlänge
10.00 mm
max. Abisolierlänge
12.00 mm
Symbolname Klemme
E00225
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen