??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2051720000 - AEP 3C 4
Lista de materiales
Weidmueller 2051720000
Preview
Manufacturer Product ID
2051720000
Manufacturer Type Description
AEP 3C 4
Description short
Tapa final (borne) 71.9 mm x 2.1 mm, Beige oscuro
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN-Code
4050118411829
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.003 kg
height
71.903 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD