??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2050-391 - Abschlussplatte, für Klemmen mit Rastfuß, 3,4 mm dick
Stückliste
2050-391
Bestell-Nr.
2050-391
Bezeichnung
Abschlussplatte, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
25.20 mm
Breite
1.30 mm
Tiefe
32.10 mm
Farbe
grau
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen