??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2050-381 - piastra terminale, con flangia di fissaggio
Lista materiale
2050-381
Codice art.
2050-381
Designazione
Piastra terminale, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
25.20 mm
Larghezza
1.30 mm
Profondita
32.10 mm
Colore
grigio
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD