??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2050-321 - Mini-borna de paso para 2 conductores, con aperturas de accionamiento, 1 mm², Borna central sin soporte encastrable ni brida de fijación, Marcaje lateral y central, con orificio de prueba, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2050-322
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
14 A
Altura
27.20 mm
Ancho
3.50 mm
Profundidad
33.20 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Peso
2.330 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD