??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2050-317 - Mini-borne de passage pour 2 conducteurs, avec ouverture de manipulation, 1 mm², avec pied de fixation à encliqueter, Marquage latéral et central, avec ouverture de test, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2050-317
No de produit
2050-317
Désignation
Mini-borne de passage pour 2 conducteurs, 1 mm², 13.5 A, vert-jaune
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
Hauteur
27.20 mm
Largeur
3.50 mm
Profondeur
33.20 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
vert-jaune
Poids
2.360 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés