??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2050-317 - 2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, mit Betätigungsöffnung, 1 mm², mit Rastfuß, seitliche und mittige Beschriftung, mit Prüföffnung, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2050-317
Bestell-Nr.
2050-317
Bezeichnung
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, 1 mm², 13.5 A, grün-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Höhe
27.20 mm
Breite
3.50 mm
Tiefe
33.20 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Gewicht
2.360 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen