??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2050-311 - 2-przewodowa złączka przelotowa mini, Z otworem montażowym, 1 mm², ze stopką zatrzaskową, opis z boku i na środku, z otworem pomiarowym, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2050-312
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
14 A
wysokość
27.20 mm
szerokość
3.50 mm
głębokość
33.20 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
masa
2.360 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD