??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2050-1291 - Placa final e intermedia, espesor 1,1 mm
Lista de materiales
2050-1291
Item-No.
2050-1291
Designación
Placa final e intermedia, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
25.15 mm
Espesor
1.10 mm
Longitud
32.05 mm
Color
gris
Peso
0.920 g
Material aislante
Poliamida
GTIN
4055143951357
Número de Aduanas
85389099990
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2050-1291
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia, espesor 1,1 mm
diseñado como placa intermedia
Si
tipo de placa final
Si
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2050-1291
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD