??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2050-1291 - Abschluss- und Zwischenplatte, 1,1 mm dick
Stückliste
2050-1291
Bestell-Nr.
2050-1291
Bezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
25.15 mm
min. Dicke
1.10 mm
Länge
32.05 mm
Farbe
grau
Gewicht
0.920 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
4055143951357
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2050-1291
Herstellerproduktbezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte, 1,1 mm dick
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2050-1291
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen