??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2050-1291 - Ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 1,1 mm
Lista materiałowa
2050-1291
Nr zamówienia.
2050-1291
Description
Ścianka końcowa/wewnętrzna, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
25.15 mm
min. thickness
1.10 mm
Length
32.05 mm
kolor
szara
masa
0.920 g
Insulating material
Poliamid
GTIN
4055143951357
numer taryfy celnej
85389099990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2050-1291
Manufacturer product designation
ścianka końcowa/wewnętrzna
Manufacturer product description
Ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 1,1 mm
Designed as intermediate plate
Yes
Type of end plate
Yes
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
https://www.wago.com/2050-1291
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD