??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2050-1207 - 2-przewodowa złączka PE mini, Z otworem montażowym, 1 mm², z otworem pomiarowym, opis z boku i na środku, na szynę 15, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2050-1207
Nr zamówienia.
2050-1207
Description
2-przewodowa złączka PE mini, 1 mm², żółto-zielony
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 1.5 mm²
przewód linkowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
0.5 - 1.5 mm²
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Width of spacing
3.50 mm
Height at lowest possible mounting height
28.00 mm
Length
34.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH15
kolor
żółto-zielony
masa
3.000 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4055143981545
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2050-1207
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka PE mini
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka PE mini, Z otworem montażowym, 1 mm², z otworem pomiarowym, opis z boku i na środku, na szynę 15, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.14 mm²
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.14 mm²
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
1
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2050-1207
min. stranded AWG
24
max. stranded AWG
16
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
9.00 mm
max. Strip length
11.00 mm
Symbol name terminal block
E00246
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD