??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2047260000 - SAKQ 50/4
Lista materiale
Weidmueller 2047260000
Preview
Manufacturer Product ID
2047260000
Manufacturer Type Description
SAKQ 50/4
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) Numero di poli: 4, Passo in mm: 18.50, 150 A
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4050118451368
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
18.500 mm
rated current
150 A
Number of bridged terminals
4
Design
Cross connector
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD