??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2047260000 - SAKQ 50/4
Stückliste
Weidmueller 2047260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2047260000
Herstellertypbezeichnung
SAKQ 50/4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) Polzahl: 4, Raster in mm: 18.50, 150 A
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118451368
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
18.500 mm
Bemessungsstrom
150 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Ausführung
Querverbinder
Masse
0.047 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen