??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2044850000 - ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Lista materiałowa
Weidmueller 2044850000
Preview
Manufacturer Product ID
2044850000
Manufacturer Type Description
ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Description short
Przetwornik pomiarowy prądu, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Złącze, Wejście [krótkie]: 0…1/5/10 A, Wyjście [krótkie]: 0(4)-20 mA, Przekaźnik
Description long
Transformator prądu na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4050118409680
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Frequency of the rated current
0 Hz
switching output present
Yes
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Lowest value of measurement range for current
10 A
Greatest value of measuring range for current
10 A
Configuration function integrated
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
Mass
0.141 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD