??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2042-3859 - Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V, 1 Öffner, Grenzdauerstrom 6 A, Statusanzeige grün, 10 mm Baubreite
Stückliste
2042-3859
Bestell-Nr.
2042-3859
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Polzahl
4
Höhe
77.70 mm
Breite
10.30 mm
Tiefe
52.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
69.079 g
Bemerkungen
AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10 % | 1 Öffner
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen