??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2042-3859 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 24 - 230 V AC/DC, 1 contatto NC, Limite corrente permanente: 6 A, Indicatore di stato verde, Larghezza modulo: 10 mm
Lista materiale
2042-3859
Codice art.
2042-3859
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Numero di poli
4
Altezza
77.70 mm
Larghezza
10.30 mm
Profondita
52.00 mm
Colore
grigio
Peso
69.079 g
Comment
AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10 % | 1 break contact
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD