??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2042-3859 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 24V … 230V AC/DC, 1 contacto de apertura, Corriente permanente límite 6 A, Indicador de estados, verde, Ancho de montaje 10 mm
Lista de materiales
2042-3859
Item-No.
2042-3859
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Número de polos
4
Altura
77.70 mm
Ancho
10.30 mm
Profundidad
52.00 mm
Color
gris
Peso
69.079 g
Comment
AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10 % | 1 break contact
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD