카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-RV1104C4S DFP-SA75 19 - - - -
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/robolux/2036-4stege-diverse.prj},{NB=2036-RV1104C4S DFP-SA75 19 - - - -},{GROESSE=RV110},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=4C4S DFP},{NORM=Diverse},{D=50,8x1,5},{LTA=SA75},{LTAG=SA75},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=19},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2036-4 Seats-Divers - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 4 seat, divers
Bill of material
2036-RV1104C4S DFP-SA75 19 - - - -
SIZE
RV110
RV110
Construction type
4C4S DFP
4C4S DFP
Port Standard
Diverse
Port Dimension DxS / CxDxS
50,8x1,5
50,8x1,5
Port connection
SA75
SA75
Typ Steuerkopf/Rückmelder oben
-
8685
8686
-
8685
8686
Ausführung Steuerkopf/Rückmelder
-
-
Typ Steuerkopf/Rückmelder unten
-
8685
8686
-
8685
8686
Ausführung Steuerkopf/Rückmelder
-
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성