카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-RV503C2S-SA78 1 - - - -
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/robolux/2036-2stege-iso.prj},{NB=2036-RV503C2S-SA78 1 - - - -},{GROESSE=RV50},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=3C2S},{NORM=ISO 4200},{D=10.2x1.6},{LTA=SA78},{LTAG=SA78},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=1},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2036-2 Seats-ISO - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 2 seat, ISO
Bill of material
2036-RV503C2S-SA78 1 - - - -
SIZE
RV50
RV50
Construction type
3C2S
3C2S
Port Standard
ISO 4200
ISO 4200
Port Dimension DxS / CxDxS
10.2x1.6
10.2x1.6
Port connection
SA78
SA78
Typ Steuerkopf/Rückmelder oben
-
8685
8686
-
8685
8686
Ausführung Steuerkopf/Rückmelder
-
-
Typ Steuerkopf/Rückmelder unten
-
8685
8686
-
8685
8686
Ausführung Steuerkopf/Rückmelder
-
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성