카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2033-DN50-F180-SD47-H
Buerkert
Products (A - Z)
2033
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2033/2033-din-sms.prj},{NB=2033-DN50-F180-SD47-H},{PPATH=2033sbl.prj},{DN=50},{DWST=EA},{FL=180},{DN1=50},{D1=53x1.5},{LTA1=SD47},{ANTG=H},{DM=125},{KV=51.5},{BPAB=8.0},{BPEA=7.0},{LTA1G=SD47},{LTAC=0},{NR=8},{KH=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2033 - Tank Bottom Valve,
Bill of material
2033-DN50-F180-SD47-H
Diaphragm size
50
50
Tank flange
180
180
mm
Orifice pipe connection
50
50
Pipe connection D1xS1
53x1.5
53x1.5
Bürkert-Code pipe connection
SD47
SD47
Actuator size
H
H
Cv-Value-Water
51.5
51.5
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
8.0
8.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
7.0
7.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성