카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2033-DN20-F85-TD43-F
Buerkert
Products (A - Z)
2033
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2033/2033-din-sms-clamp.prj},{NB=2033-DN20-F85-TD43-F},{PPATH=2033sbl.prj},{DN=20},{DWST=EA},{FL=85},{DN1=20},{D1=34x23x1.5},{LTA1=TD43},{ANTG=F},{DM=80},{KV=7.5},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SD43},{LTAC=1},{NR=4},{KH=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2033 - Tank Bottom Valve,
Bill of material
2033-DN20-F85-TD43-F
Diaphragm size
20
20
Tank flange
85
85
mm
Orifice pipe connection
20
20
Pipe connection C1xD1xS1
34x23x1.5
34x23x1.5
Bürkert-Code pipe connection
TD43
TD43
Actuator size
F
F
Cv-Value-Water
7.5
7.5
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성