카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2033-DN40-F150-TG05-H
Buerkert
Products (A - Z)
2033
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2033/2033-asme-clamp.prj},{NB=2033-DN40-F150-TG05-H},{PPATH=2033sbl.prj},{DN=40},{DWST=EA},{FL=150},{DN1=40},{D1=50.5x38.1x1.65},{LTA1=TG05},{ANTG=H},{DM=125},{KV=30.5},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SODH},{LTAC=1},{NR=7},{KH=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2033 - Tank Bottom Valve,
Bill of material
2033-DN40-F150-TG05-H
Diaphragm size
40
40
Tank flange
150
150
mm
Orifice pipe connection
40
40
Pipe connection C1xD1xS1
50.5x38.1x1.65
50.5x38.1x1.65
Bürkert-Code pipe connection
TG05
TG05
Actuator size
H
H
Cv-Value-Water
30.5
30.5
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성