카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2032-Pneumatically operated zero dead volume T-Valve CLASSIC ISO Clamp - DN50-SA48-TC47-H
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2032-iso-clamp.prj},{NB=2032 - T-Ventil, ISO with Clamp - DN50-SA48-TC47-H},{PPATH=2032sbldm125.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=65},{D1=76.1x2.0},{LTA1=SA48},{DN2=50},{D2=77.5x60.3x2.0},{LTA2=TC47},{ANTG=H},{KV=51.5},{BPAB=8.0},{BPEA=7.0},{LTA1G=SA48},{LTA2G=SA47},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{NR=65},{DIST1=8.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2032 - Zero Deadleg T Valve, ISO Clamp
Bill of material
2032-Pneumatically operated zero dead volume T-Valve CLASSIC ISO Clamp - DN50-SA48-TC47-H
Orifice size
50
50
Orifice Main pipe
65
65
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
76.1x2.0
76.1x2.0
Bürkert-Code main pipe
SA48
SA48
Orifice branch
50
50
Branch C2xD2xS2
77.5x60.3x2.0
77.5x60.3x2.0
Bürkert-Code branch
TC47
TC47
Actuator size
H
H
Cv-Value-Water
51.5
51.5
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
8.0
8.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
7.0
7.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성