카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2032-Pneumatically operated zero dead volume T-Valve CLASSIC DIN+SMS Clamp - DN25-SA62-TG10-E
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2032-din-sms-clamp.prj},{NB=2032 - T-Ventil, DIN+SMS mit Clamp - DN25-SA62-TG10-E},{PPATH=2032sbldm63.prj},{DN=25},{DWST=EA},{DN1=40},{D1=38x1.2},{LTA1=SA62},{DN2=25},{D2=50.5x25x1.2},{LTA2=TG10},{ANTG=E},{KV=12.0},{BPAB=3.0},{BPEA=MIN},{LTA1G=SA62},{LTA2G=SA60},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{NR=23},{DIST1=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2032 - Zero Deadleg T Valve, DIN+SMS Clamp
Bill of material
2032-Pneumatically operated zero dead volume T-Valve CLASSIC DIN+SMS Clamp - DN25-SA62-TG10-E
Diaphragm size
25
25
Orifice main pipe
40
40
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
38x1.2
38x1.2
Bürkert-Code main pipe
SA62
SA62
Orifice branch
25
25
Branch C2xD2xS2
50.5x25x1.2
50.5x25x1.2
Bürkert-Code branch
TG10
TG10
Actuator size
E
E
Cv-Value-Water
12.0
12.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
3.0
3.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성